Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.51
- Höhe (mm)64.01
- Länge (mm)199.39
- Weite (mm)64.01
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)20.0
- Vertikaler Spannhub (mm)20.0
- Air Port size1/8 NPT
- BefestigungProfilzylinder, verschiedene Montagesets
- BeigestelltNein
- Foot Mount Kit955060
- SchwenkrichtungLH
- Tapped Hole Mount Kit955061
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
- Standard Mount Kit955062
- Zubehör955092|955060|955061|955062|9550150|9550153
Ähnliche Produkte
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
Serie 6002, 6004 & 6024
6002 - Schubstangenspanner
Serie 5150
5150 - Schubstangenspanner Serie 5000
Serie 8700
8732 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Serie 95030/95040/95050/95060
95030/95040/95050/95060 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
207105 - Spindelhalter - Spannerzubeh¿r
Serie 460/480
463 - Spannzange