Destaco Logo
Default Image

B-60-700-0 - B-60 - Oktagonal Aluminum Profil

Serie ansehen:

Profile

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)2.31
  • Länge (mm)700.00
  • Weite (mm)60.00
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Rohrdurchmesser (mm)60
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenBodyBuilder Aluminiumprofil
Ähnliche Produkte