Destaco Logo

BM1-60-DE-R06 - BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.5
  • Länge (in)16

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR06: 160mm Bolt Circle [ en_US ] ; R06: 160mm Bolt Circle [ fr_FR ] ; R04: 160mm Bolt Circle [ zh_CN ] ; R06:Lochkreis Ø 160mm [ de_DE ]
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenBasisträger
Ähnliche Produkte