Destaco Logo
Default Image

CPI-15AC-C-45 - AC/BT-Runde Faltenbalg Vakuum Sauger

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)1.2
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)1.62
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)3
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)6
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)8
  • Saugergröße1.50 in

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenBalgsauger
Ähnliche Produkte