Destaco Logo
Default Image

CPI-800-30-SA - SA - Schwenkarm 30mm zu für 19,1mm Apple Core Anbindung

Serie ansehen:

Schwenkarme

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.58
  • Länge (mm)209.7
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Spanner Belastung (Nm)271.0
  • Rohrdurchmesser (mm)30
  • Apple Core Size19
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-30 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenSchwenkarm
Ähnliche Produkte