Destaco Logo
Default Image

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.18

Technische Daten

  • Maximale statische Spanner Belastung (Nm)20.3
  • Rohrdurchmesser (mm)20
  • Rohrkombination (mm)20 / 20
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser20 mm / 20 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenKlemmblock
Ähnliche Produkte