Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (g)510
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)60
- BeigestelltNein
- Distribution Ports1/4 G x 8
- Input Port3/8 G
- Rohr Durchmesser60 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerteiler
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 860-861-891-1000-1001
1001 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung