Destaco Logo

CPI-TCA-60B-45B - TCA - T-Klemmstück (60mm auf 45mm)

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.45
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Spanner Belastung (Nm)746.0
  • Rohrdurchmesser (mm)60|45
  • Rohrkombination (mm)60 / 45
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil / 25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenT-Klemme
Ähnliche Produkte