Serie ansehen:
Serie DBGGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)33
Technische Daten
- Max. Werkstückgewicht (kg)22.68
- Back-up OptionsSpring Back-up
- BeigestelltNein
- External OptionsPallet Pick
- Maximum Bag Size17x28x5 in (432x711x122 mm)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSackgreifer
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 3031/3051
3051 - Verschlussspanner mit gef¿hrtem Haken
Serie 5150
5150 - Schubstangenspanner Serie 5000
Serie 518
518 - Vertikalspanner