Serie ansehen:
Serie DLBGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.2
Technische Daten
- Hub (mm)30
- Max. Luftdruck (bar)7
- Schubkraft (N)89
- Wellendurchmesser (mm)6
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit
- ZubehörDLT-0623|VLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-030|VLVF-008|CABL-010|SLKT-109|SLKT-109V
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Zubehör für Handspanner
375215 - 375204 & (2)EA 235403 & 375102