Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.31
Technische Daten
- Hub (mm)200
- Max. Luftdruck (bar)7
- Schubkraft (N)89
- Wellendurchmesser (mm)8
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenBasis-Lineareinheiten
- ZubehörDLT-0623|VLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-030|OHSP-005|OHSN-005|VLVF-008|CABL-010