Destaco Logo

DPE-200-25 - DPE Serie - Schwerer Elektro Greifer

Serie ansehen:

DPE Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.53
  • Clean Room100
  • Clean Room with Scavange10
  • Produkt AnwendungGRIPPING
  • Protection ClassIP 54

Technische Daten

  • Hub (mm)25.0
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous
  • Temperaturbereich Standard5° bis 60°C
  • Zölliges oder metrisches ProduktZölliges

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenSchwerer Elektro Greifer
  • ZubehörOISA-004|OISA-005|CABL-013|CABL-046
Ähnliche Produkte