Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.36
- Höhe (mm)44.90
- Länge (mm)34.900
- Weite (mm)137.000
- Produkt AnwendungGRIPPING
- Protection ClassIP54
Technische Daten
- Druckbereich (bar)3-7
- Hub (mm)25.4
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Finger MaterialCarbon Steel
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- ProdukttypenParallelgreifer
- ZubehörOISN-019|OISP-019|PLFT-022|PLFT-021|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|SLKT-183|CABL-015|CABL-016|OSMK-097|SLKT-184V|SLKT-183V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
301 - Handspanner, Verschlussspanner, horizontal
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 460/480
463 - Spannzange