Serie ansehen:
Schwenkarm, einseitige VerlängerungenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.43
- Länge (in)11.81
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Apple Core (in)0.78
- Maximale statische Klemmenlast (ft lb)111.0
- Apple Core Size20
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser20 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialHigh Strength Aluminum
- ProdukttypenLWT Einseitige Verlängerung
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel