Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.19
- Länge (in)83.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)675
- Kolben Höhe (in)0.79
- Spannbereich (in)73.75
- BeigestelltNein
- FunktionsweiseZweihandbetätigung/Schubsbraunge und Handhebel
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungFußflansch
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner