Destaco Logo
Default Image

FO-162/60 - Fußmontierte Einstechklemme mit variablem Hub

Serie ansehen:

FO Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.43
  • Höhe (mm)1473.20
  • Länge (mm)4978.40
  • Weite (mm)2286.00

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungFußflansch
  • Handle ColorRed
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
Ähnliche Produkte