Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)3.385
- Höhe (mm)1803.40
- Länge (mm)6223.00
- Weite (mm)2921.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)80
- Kolben Höhe (mm)35.0
- max. Spannhub (mm)4.0
- Maximale Haltekraft (N)18000.0
- Schnellhub (mm)80
- Spannkraft (N)3000.0
- BeigestelltNein
- FunktionsweiseEinhandbetätigung/Handhebel
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungFußflansch
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel