Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.335
- Höhe (mm)1016.00
- Länge (mm)3886.20
- Weite (mm)1016.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)45
- max. Spannhub (mm)3.0
- Maximale Haltekraft (N)3000.0
- Schnellhub (mm)40
- Spannkraft (N)450.0
- BeigestelltNein
- FunktionsweiseEinhandbetätigung/Sterngriff
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungEinschraubgewinde
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
- ZubehörK1222|K508|K612|K816
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
DPDS Serie
Parallel Grippers-DPDS - DPDS Serie
Vakummerzeuger/Ejektoren
Vacuum Generators Port-Only Adapters - Vakummerzeuger/Ejektoren