Serie ansehen:
GR1 SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.1
Technische Daten
- Greifer Bereich (mm)3
- Grip Max (mm)3
- BeigestelltNein
- Konfigurationfeste Backe
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenModularer Geschlossener Greifer
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 3031/3051
3051 - Verschlussspanner mit gef¿hrtem Haken
Serie 5150
5150 - Schubstangenspanner Serie 5000
Serie 518
518 - Vertikalspanner