Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.29
- Länge (mm)300.0
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)20
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser20 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenRohr-Schaufel
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel