Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.327
- Höhe (mm)317.50
- Länge (mm)469.90
- Weite (mm)317.50
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenDruckstück
- Serie verwendet aufFO|FL|G
- Wird verwendet bei Modell/SerieFO-082-40|F0-120|FO-121-45|FO-122-45|FO-160|FO-161-60|FO-162-60|FL-120|FL-121-45|FL-122-45|FL-160|FL-161-60|FL-162-60|G-082-40|G-120|G-121-45|G-122-45
- Zubehör-TypGelenkdruckstück