Serie ansehen:
Zubehör für HandspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.0360152048
- Höhe (mm)11.94
- Länge (mm)95.00
- Weite (mm)11.94
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenLänge Adapter
- Zubehör-TypVerlängerung
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 7-58,59,60,101
Hold Down Clamps-7-58-59-60-101 - Serie 7-58,59,60,101
Serie 325
325 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 860-861-891-1000-1001
1000 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 7-58,59,60,101
Hold Down Clamps-7-58-59-60-101 - Serie 7-58,59,60,101