Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.0059874144
- Höhe (mm)9.91
- Länge (mm)52.07
- Weite (mm)9.91
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHöhenadapter
- Serie verwendet auf202|217|2017|2002
- Wird verwendet bei Modell/Serie202-IL|202-UB-L|217-U-L|217-UB-L|2002-U-LS| 2002-UB-LS|2017-U|2017-UB|2017-UR|2017-UBR
- Zubehör-TypHöhenadapter