Destaco Logo
Default Image

MPS-1M-2 - MPS - Miniatur Linearantrieb mit V- Führung

Serie ansehen:

MPS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.10
  • Höhe (mm)32.60
  • Länge (mm)84.00
  • Weite (mm)21.80
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Druckbereich (bar)20-100 psi
  • Hub (mm)25
  • Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)0.003
  • Schubkraft (N)67
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Product TypePrecision Mini Power Linear Slide
  • ZubehörOHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|PLFT-005|SLKT-090|SLKT-090V
Ähnliche Produkte