Destaco Logo
Default Image

MPS-2-1 - MPS Serie - Linearantriebe mit Kugelumlaufführung

Serie ansehen:

MPS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.12
  • Höhe (mm)40.70
  • Länge (mm)59.00
  • Weite (mm)27.00
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (mm)12
  • Schubkraft (N)196
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantriebe mit Kugelumlaufführung
  • ZubehörOHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|PLFT-005|SLKT-091|SLKT-091V
Ähnliche Produkte