Serie ansehen:
RA-CAM SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.8
- Länge (in)3.60
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.005
- Druckbereich (psi)40-100
- Greifkraft (lbf)120
- Luftverbrauch (in³)0.6
- Maximale Fingerlänge (in)4
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.003
- Zylinder Durchmesser (in)1.75
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- ProdukttypenWinkelgreifer
- ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-118V|OFSV-005|OFSV-002
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRA%2BFamily%2BCAM.tif%2Frename%2FRA%2BFamily%2BCAM.png&w=3840&q=75)