RCM100 - Schwenkeinheiten der RCM- und Serie von DESTACO mit Kniehebelmechanismus bieten zum Positionieren von großen Vorrichtungen für Schweiß- und Montageanwendungen neben der nötigen Kraft und Zuverlässigkeit auch die Flexibilität eines vor Ort einstellbaren Öffnungswinkels.
Serie ansehen:
RCM/RFM SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)27
Technische Daten
- Max. Abtriebsmoment (Nm)150
- Maximales Haltemoment (Nm)2000
- BeigestelltNein
- Konfigurationhorizontal mit spiegelbildlichem Schwenkarm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Schwenkeinheit, mit Bremse
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Zubehör für Handspanner
375215 - 375204 & (2)EA 235403 & 375102