RCM125 - Schwenkeinheiten der RCM- und Serie von DESTACO mit Kniehebelmechanismus bieten zum Positionieren von großen Vorrichtungen für Schweiß- und Montageanwendungen neben der nötigen Kraft und Zuverlässigkeit auch die Flexibilität eines vor Ort einstellbaren Öffnungswinkels.
Serie ansehen:
RCM/RFM SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)61
Technische Daten
- Max. Abtriebsmoment (Nm)240
- Maximales Haltemoment (Nm)3500
- BeigestelltNein
- Konfigurationhorizontal mit spiegelbildlichem Schwenkarm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Schwenkeinheit, mit Bremse
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
DPDS Serie
Parallel Grippers-DPDS - DPDS Serie
Vakummerzeuger/Ejektoren
Vacuum Generators Port-Only Adapters - Vakummerzeuger/Ejektoren