Destaco Logo

REP-112-P-RE-C-V - REP Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer

Serie ansehen:

REP-2 Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)2.45
  • Höhe (mm)95.00
  • Länge (mm)147.00
  • Weite (mm)147.00

Technische Daten

  • Hub (mm)30
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
  • ZubehörOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-104
Ähnliche Produkte