Destaco Logo

RFM100 - Schwenkeinheiten der RFM- und Serie von DESTACO mit Kniehebelmechanismus bieten zum Positionieren von großen Vorrichtungen für Schweiß- und Montageanwendungen neben der nötigen Kraft und Zuverlässigkeit auch die Flexibilität eines vor Ort einstellbaren Öffnungswinkels.

Serie ansehen:

RCM/RFM Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)30

Technische Daten

  • Max. Abtriebsmoment (Nm)150
  • Maximales Haltemoment (Nm)2000
  • BeigestelltNein
  • Konfigurationhorizontal mit spiegelbildlichem Schwenkarm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Schwenkeinheit, mit Bremse
Ähnliche Produkte