Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.13
- Höhe (mm)37.30
- Länge (mm)31.700
- Weite (mm)38.100
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Hub (mm)6.4
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Finger MaterialCarbon Steel
- Jaw OperationSynchronous
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- ProdukttypenMiniatur Doppelkeil Parallel Greifer
- ZubehörOISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-002
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner