Destaco Logo

RPL-2 - RPL - Parallegreifer in Flachbauweise

Serie ansehen:

RPL/RPLC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.09
  • Höhe (mm)29.60
  • Länge (mm)19.050
  • Weite (mm)59.538
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Hub (mm)12.7
  • BeigestelltNein
  • Finger MaterialCarbon Steel
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C
  • Zölliges oder metrisches ProduktZölliges

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenParallelgreifer in Flachbauweise
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-010|SLKT-010V
Ähnliche Produkte