Destaco Logo

RPL-3M - RPL - Parallegreifer in Flachbauweise

Serie ansehen:

RPL/RPLC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.14
  • Höhe (mm)32.60
  • Länge (mm)22.200
  • Weite (mm)80.000
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Hub (mm)19.1
  • BeigestelltNein
  • Finger MaterialCarbon Steel
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenParallelgreifer
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-012|SLKT-012V
Ähnliche Produkte