Destaco Logo

RR-28 - Schrittgetriebe für hohe Drehmomente und beengte Räume - Serie RR

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.2
  • Länge (in)3.37
  • Clean Room100000

Technische Daten

  • Luftverbrauch (in³)0.69
  • Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)22
  • Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)22
  • Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)22
  • Wiederholgenauigkeit0.02

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLeichte Schwenkeinheit mit Drehteller
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
Ähnliche Produkte