Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.44
- Länge (in)3.37
- Weite (in)3.27 in
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Größe des Lufteinlasses (Zoll)0.313
- Luftverbrauch (in³)0.69
- Wellendurchmesser (in)3.375
- Actuator StyleDouble Rack
- Air Inlet TypeNPT
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenPneumatik-Schrittgetriebe
- ZubehörCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner