Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.65
- Höhe (mm)33.30
- Länge (mm)85.70
- Weite (mm)83.10
- Clean Room100000
Technische Daten
- Druckbereich (bar)30-100 psi
- Luftverbrauch (cm³)11.31
- Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²)0.001255
- Max. Werkstückgewicht (kg)1.3
- Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)2.5
- BeigestelltNein
- KonfigurationFlansch
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenSchwenkeinheit
- ZubehörCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 431
431 - Spannzange
Serie 630
630 - Schubstangenspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Serie 602/604/624
602 - Schubstangenspanner
Serie 602/604/624
624 - Schubstangenspanner
Serie 800/1200
800/1200 - Pneumatische Einfachwirkende Kniehebelspanner
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Serie 3031/3051
3051 - Verschlussspanner mit gef¿hrtem Haken
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner