Destaco Logo

RR-36 - Schrittgetriebe für hohe Drehmomente und beengte Räume - Serie RR

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.54
  • Höhe (mm)43.70
  • Länge (mm)144.40
  • Weite (mm)101.60
  • Clean Room100000

Technische Daten

  • Druckbereich (bar)40-100 psi
  • Luftverbrauch (cm³)33.59
  • Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²)0.00468
  • Max. Werkstückgewicht (kg)3.6
  • Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)7.4
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationFlansch
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
  • Zölliges oder metrisches ProduktZoll Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenMittlere Schwenkeinheit mit Drehteller
  • ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013
Ähnliche Produkte