Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.3
- Höhe (mm)43.70
- Länge (mm)144.40
- Weite (mm)101.60
- Clean Room100000
Technische Daten
- Druckbereich (bar)40-100 psi
- Luftverbrauch (cm³)33.59
- Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²)0.00468
- Max. Werkstückgewicht (kg)3.6
- Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)7.4
- BeigestelltNein
- KonfigurationFlansch
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenSchwenkeinheit
- ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel