Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.3
- Höhe (mm)43.70
- Länge (mm)144.40
- Weite (mm)101.60
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- ProdukttypenPneumatik-Schrittgetriebe
- ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 3031/3051
3051 - Verschlussspanner mit gef¿hrtem Haken
Serie 5150
5150 - Schubstangenspanner Serie 5000
Serie 518
518 - Vertikalspanner