Destaco Logo

RR-46M - Schrittgetriebe für hohe Drehmomente und beengte Räume - Serie RR

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)2.3
  • Höhe (mm)54.00
  • Länge (mm)172.70
  • Weite (mm)114.30
  • Clean Room100000

Technische Daten

  • Druckbereich (bar)40-100 psi
  • Luftverbrauch (cm³)63.25
  • Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²)0.01096
  • Max. Werkstückgewicht (kg)6.8
  • Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)14.0
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationFlansch
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenSchwenkeinheit
  • ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013
Ähnliche Produkte