Destaco Logo

RTH-4M-L-C-V - 3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer

Serie ansehen:

RTH Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.95
  • Höhe (mm)72.00
  • Länge (mm)72.000
  • Weite (mm)101.000
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Hub (mm)20
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Pressure Range With Springs45-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
  • ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|SLKT-350|SLKT-350V|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OHSP-011|OHSN-011
Ähnliche Produkte