Destaco Logo
Default Image

TP-150 - Modulare EOA-Werkzeugwechslerautomaten, die mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt. Es ist eineVielzahl an nützlichen Dingen für Schnellverbindungs-, E/A-, Luft-, Wasser-, Schweißstrom-, Servostrom,- und Vakuumleitungen

Serie ansehen:

QC/TP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1

Technische Daten

  • Max. Werkstückgewicht (kg)68
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationWerkzeugseite

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenWerkzeugwechsler
Ähnliche Produkte