Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (mm)157
- Weight (g)190
- Weite (mm)50
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)35.38
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)42.18
- Saugergröße50 x 140 mm
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenOvale Balgsauger
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 6002, 6004 & 6024
6024-MMRSS - 6004 - Schubstangenspanner
Serie 325
325 - Spannzange
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 615
615 - Schubstangenspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel