Destaco Logo
Default Image

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)11.5
  • Weight (g)11.5
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Max. Werkstückgewicht (kg)2.21
  • Saugergröße30 mm
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)A50 (schwarz)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenMikro-Balgsauger
  • Wird verwendet bei Modell/SerieMicrotooling I|H Structure
Ähnliche Produkte