Destaco Logo

WK1000-30-7-A - WK1000 - Pneumatik-Kraftzylinder

Serie ansehen:

WK Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)8.4
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Anstellhub (in)1.18
  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)393
  • Krafthub (in)0.276
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)2.66
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.094

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Kraftzylinder
Ähnliche Produkte