Destaco Logo

WK400-15-6-1 - WK400 - Pneumatik-Kraftzylinder

Serie ansehen:

WK Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.2
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N)680
  • Krafthub (mm)6
  • Max. Spannkraft (N)4000
  • BeigestelltNein
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Kraftzylinder
  • ZubehörSMB-102157
Ähnliche Produkte