Serie ansehen:
WK SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)15
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N)4200
- Krafthub (mm)6
- Max. Spannkraft (N)45000
- BeigestelltNein
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Kraftzylinder
- ZubehörSMB-102157
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
105208 - Andruckspindel Inch
Serie 860-861-891-1000-1001
860 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 610
610 - Schubstangenspanner