SACKGREIFER - DBG

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)22
Technische Daten
- Max. Werkstückgewicht (kg)22.68
- BeigestelltNein
- External OptionsSlip Sheet Pick
- Maximum Bag Size17x28x5 in (432x711x122 mm)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSackgreifer
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Vakuumsauger
VC-F15N-10M - Flachsauger, rund, 15 mm, Nitril
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
DPW Serie
Parallel Grippers-DPW - DPW Serie
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
Verstärkte Auslegerrohre
CPI-PAT-15-48-H - Glattes Aluminiumrohr
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel