MINIATUR-DOPPEL-V-ROLLENLAGER-LINEAREINHEITEN - SERIE MPS

Serie ansehen:
MPS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.13
- Höhe (mm)32.60
- Länge (mm)110.00
- Weite (mm)21.80
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Druckbereich (bar)20-100 psi
- Hub (mm)38
- Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)0.003
- Schubkraft (N)67
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Product TypePrecision Mini Power Linear Slide
- ZubehörOHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|PLFT-005|SLKT-090|SLKT-090V
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner