BODYBUILDER™-ZUBEHÖRHALTERUNGEN FÜR SPANNER UND STIFTZIEHER

Serie ansehen:
WinkelstückeGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.1
- Höhe (mm)62.10
- Länge (mm)78.00
- Weite (mm)50.80
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)475.0
- Rohrdurchmesser (mm)45
- BeigestelltNein
- Rohr DurchmesserB-45 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenBodyBuilder-Zubehör-Montagebügel
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 325
325 - Spannzange
RPS Serie
Parallel Grippers-RPS - RPS Serie
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner